Vite a galletto, OLW
Hover to magnify image or click to enlarge
Vite a galletto, OLW
Le viti a galletto possono sostituire le viti di fissaggio di una cassetta di derivazione, consentendo un più facile accesso senza l'uso di attrezzi e, quindi, una maggiore rapidità di esecuzione delle procedure di gestione e manutenzione.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: La vite a galletto può essere utilizzato in sostituzione di ciascuna vite coperchio della morsettiera che consentirà più facile accesso. Se le cerniere sono montati sul morsettiera solo due viti a galletto saranno richieste e devono essere montate di fronte alla cerniera.
- Quantità nell'imballaggio: 24 pezzi.
- Operation and maintenance procedures can be performed quicker as access to the inside of the terminal box can gained faster due to the tool-less entry
- The wing screws are normally used in combination with cover hinges
- Highly recommended to install wing screws on the opposite side of the hinges in the terminal box when hinges are mounted
- Wing screws can be used in place of each terminal box cover screw, which will allow easier access
- If hinges are fitted to the terminal box, only two wing screws will be required and must be fitted opposite the hinge
- Package quantity: 24
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.