Lucht/lucht-warmtewisselaar, MIX
Hover to magnify image or click to enlarge
Lucht/lucht-warmtewisselaar, MIX
Industriële lucht-lucht-warmtewisselaars bieden een kostenefficiënte, onderhoudsarme behuizingskoeling.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Omgevingstemperatuurbereik: -55 °C tot +55 °C
- Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal
- Aantal in verpakking: 1
Specificaties
Nominale frequentie | 50 – 60 Hz |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Certificering
Technische specificatie
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.