Lucht/water warmtewisselaar, PWD
Hover to magnify image or click to enlarge
Lucht/water warmtewisselaar, PWD
Deze lucht-waterwarmtewisselaar voor dakmontage, PWD, met beschermingsgraad IP 55, is ideaal voor stoffige omgevingen met hoge temperaturen. De luchtreinheid en temperatuur rondom de behuizing hebben geen invloed op de prestaties van de warmtewisselaar. Vloerstaande behuizingen kunnen, indien nodig, onafhankelijk van elkaar worden gekoeld waardoor het energieverbruik afneemt. De warmtewisselaar wordt bovenop de behuizing geplaatst, wat betekent dat er koeling kan worden geleverd wanneer er niet genoeg ruimte op de deur of zijpanelen beschikbaar is.
Industrienormen
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Voor dakinstallatie. Extra werk aan de uitsparing is niet nodig om de IP waarde te garanderen. Geïntegreerde thermostaat en solenoïdeklep voor temperatuur controle. The thermostaat is regelbaar tussen de 8 °C en 50 °C, fabrieksinstelling op 35 °C. Maximaal toegestane druk van 10 bar. De koelingscapaciteit voor specifieke condities worden in het diagram weergegeven. Temperatuur watertoevoer tussen 1 °C and 35 °C.
- Type aansluiting: Kabel 3 × 0,75 mm2 (3,5 m). 13 mm wateraansluiting.
- Materiaal: Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal, poedercoating. Warmte wisselaar van koperen buis met aluminium lamellen.
- Omgevingstemperatuur: +1 °C tot +70 °C.
- Beschermingsklasse: IP 55 naar de behuizing.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.