Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cable Entry System Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Aangesloten Kabelinvoertule, CCFG

CCFG-doorvoertules worden gebruikt in combinatie met de CCFI- en CCFO-kabelinvoersystemen. De conische vorm van de doorvoertule maakt het gemakkelijk om de doorvoertule in te drukken. Het gegolfde profiel maakt het eenvoudig te installeren en zorgt voor een strakke pasvorm rond de afzonderlijke kabels

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.