Kabel Invoer Plaat Hoog, CEPH
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabel Invoer Plaat Hoog, CEPH
CEPH kabelingang biedt een zeer platte, ruimtebesparende professionele kabelingang met een zeer strakke afdichting. De speciale vorm van de membraanconusdoorvoer zorgt voor een optimale trekontlasting.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Snelle, kosteneffectieve kabelinvoer met een strakke afdichting voor binnenkomende kabels en/of pneumatische leidingen in een behuizing. Kan worden bevestigd met schroeven of het ingebouwde kliksysteem dat geschikt is voor wanddikten van 1,5 tot 2,5 mm.
- Afwerking: Zwart
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0
- Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE
- Verpakkingseenheid: 1 pc
- Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.