Koppelkit, UCK
Hover to magnify image or click to enlarge
Koppelkit, UCK
Deze koppelset zorgt voor een afdichting rond de machinaal bewerkte openingen van twee gekoppelde behuizingen, waardoor de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Kit om verticale en/of zijdelingse combinaties mogelijk te maken. Extra bewerking noodzakelijk. UCK behoudt de IP afdichting van de behuizing
- Levering: Neopreen pakking, koppelbouten, beschermingsprofielen en bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Diepte | 0.2 in |
Diepte | 5 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Neopreen |
Finish | Smooth Matte |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.