Roestvaststaal dubbele deuren behuizing, ADR
De reeks roestvaststalen wandmontagebehuizingen met dubbele deur, ADR, is ideaal voor installatie in krappe ruimtes waar een enkele deur, wanneer geopend, te veel ruimte aan de voorkant van de behuizing zou innemen. De verdeling over twee deuren betekent tevens een toename van de laadcapaciteit. Met beschermingsgraad IP 55 zijn de onderdelen goed beschermd binnen de behuizing, die daardoor zeer geschikt is voor sectoren zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en vrijwel alle andere omgevingen, afhankelijk van de gradatie.
Industrienormen
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, DNV, CE, Lloyds, Maritime
Kenmerken
- Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 304L / AISI 316L. Behuizing: 1.5 mm. Deur: 2 mm. Montageplaat: 2.5 mm verzinkt staal.
- Body: Gevouwen en gelast. Voor een eenvoudige montage is elke achterhoek van de behuizing voorzien van een lasermarkering om precies aan te geven waar gaten moeten worden geboord en AWS-wandmontagebeugels moeten worden bevestigd.
- Deur: Hoek gevormd uit één stuk. Opliggend gemonteerd, met opening van 130°. Verborgen AISI 304 roestvaststalen scharnieren met borgpen. De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking. Voor AISI 316L wordt afdichting verzorgd door een opgespoten siliconenpakking. Gelaste M6-tapeinden in binnenzijde voor montage van optionele MMDP-deurprofielen.
- Slot: nVent HOFFMAN verchroomd 3 mm DIN slot, 90° draaibaar en antivibriatie mechanisme driepunts-espagnoletsluiting. Roestvaststalen sloten en andere versies zijn verkrijgbaar als accessoire.
- Montageplaat: De montageplaat is verticaal om de 10 mm gemarkeerd voor eenvoudige positionering van de apparatuur. Boven- en onderzijde zijn voorzien van een gatenpatroon voor kabelbevestiging. Te monteren op M8 stiflasbouten. Alle zijkanten van 800 mm brede montageplaten en daaarboven zijn verstevigd door omgezette randen. Door middel van het AMG accessoire kan de montageplaat in diepte worden versteld.
- Kabelinvoer: Geen standaard flensplaatopening voor optimale afdichting.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Levering: Behuizing met deur, montageplaat, metalen sleutel en bevestigingsmateriaal.
- Aanvullende informatie: Het verdient de voorkeur gebruik te maken van klimaatbeheersing, ventilatieapparatuur (condensatie) en regendaken bij buitentoepassingen. In omstandigheden die bekend staan om snelle temperatuursverschillen, dient rekening gehouden te worden met condensatie. Zie hoofdstuk Klimaatbeheersing voor meer informatie.
Specificaties
Body Thickness | 1.5 mm |
Deurdikte | 2 mm |
Deurdikte | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Afwerking | Opgepoetst |
Kleur | n/a |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.