Uitlaatfilter, EFA
Hover to magnify image or click to enlarge
Uitlaatfilter, EFA
Dit verticale uitblaasfilter, EFA, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie of actieve ventilatie bij gebruik van EF ventilatoren. nVent HOFFMAN uitlaatfilters besparen u montagetijd dankzij het click-in systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde is gemakkelijk te openen waardoor het vervangen van de filter wordt vereenvoudigd.
- Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastic, zelfdovend, UL94VO.
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.
- Beschermingsklasse: IP 54 | TYPE 12.
- Afwerking: RAL 7035.
- Goedkeuringen: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.