Standaard vervangingsfiltermat IP54, EFM
Hover to magnify image or click to enlarge
Standaard vervangingsfiltermat IP54, EFM
Gebruiksklare filtermat, ter vervanging van gebruikte filters in filterventilatoren en uitlaatfilters, om ervoor te zorgen dat de koelcapaciteit en de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.
Industrienormen
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Ter vervanging van het standaard filter dat geleverd wordt bij de EF filterventilatoren en de EFA uitlaatfilters. Het is aan te raden het filter jaarlijks te vervangen of eerder, afhankelijk van de omgevings- omstandigheden.
- Temperatuurbereik: -40 °C to +55 °C.
- Verpakkingseenheid: 5 stuks.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EF and the exhaust filters EFA
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
- Temperature range: -40 °C to +55 °C
- Pack quantity: 5
Specificaties
Catalogus
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.