Frontframe afdekpanelen, FFC
Hover to magnify image or click to enlarge
Frontframe afdekpanelen, FFC
De kap van het raam verbetert de esthetiek van de behuizing en zorgt voor gemakkelijke toegang tot de behuizing wanneer er geen deur wordt gebruikt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het afdekken van het frame rondom de deuropening van 600 mm brede data-telecom behuizing, wanneer er geen deur wordt gemonteerd.
- Materiaal: 1,75 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 set, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 1.75 mm |
Dikte | 16 ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.