Flensplaat combinatie pakking, AGC
Hover to magnify image or click to enlarge
Flensplaat combinatie pakking, AGC
De polyethyleenpakking garandeert dat de gecombineerde beschermingsgraden van de behuizingen worden gehandhaafd, om de componenten en apparatuur te beschermen die aan de binnenkant ervan zijn geïnstalleerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Dient gebruikt te worden wanneer wandmontagekasten (MAS/MAD/MAP) gekoppeld worden. Combinatiepakkingen worden gebruikt bij het koppelen van flensplaatopeningen.
- Materiaal: 8 mm dik polyethyleen foam.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief combinatie bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 0.31 in |
Dikte | 8 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyethyleen foam |
Afwerking | Smooth Matte |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.