Verticale montageprofielen, HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Verticale montageprofielen, HP
Voor eenvoudige montage van telequick montageplaten en DIN rails over de volledige hoogte van de kast. In diepte verstelbaar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Verticale profielen met 25mm gatenpatroon, voor montage van bijv. DIN rails en telequick montageplaten. In diepte verstelbaar met stappen van 25mm.
- Materiaal: 2mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.