Scharnierbeugels, UHS
Hover to magnify image or click to enlarge
Scharnierbeugels, UHS
Een volledige afdekplaat waarop deze scharnieren zijn gemonteerd kan worden aangebracht in de behuizing. Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Te gebruiken met een gesloten UFCP-afdekplaat indien een scharnierende binnendeur vereist is.
- Levering: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Aanvullende informatie: Niet compatibel met omkeerbare montagepositie van UFCP.
- Hinges are to be mounted onto the plain full cover plate within compact polyester wall mounted enclosures
- The hinges convert the plain full cover plate, UFCP into an inner door creating an additional level to mount components
- Access to the components mounted on the mounting plate can be restricted allowing unauthorised personnel access to the control equipment mounted on the cover only
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.