Volledig dichte afdekplaat, UFCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Volledig dichte afdekplaat, UFCP
Dit is een dichte polyester voorklep, die eenvoudig machinaal kan worden bewerkt. De elektrische aansluitingen en kabels zijn afgeschermd, wat betekent dat werkzaamheden ter plaatse veilig kunnen worden uitgevoerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Standaard afdekplaat aan de voorzijde ter bescherming van de apparatuur die in de behuizing is gemonteerd. Afstand tussen UFCP en kastdeur: 39 mm; 49 mm voor UCP750 en hoger. Omkeerbare montagepositie, om de afstand tussen UFCP en kastdeur met 30 mm te vergroten. De afdekplaat kan worden gescharnierd met het UHS-accessoire, zodat de gebruiker toegang heeft tot componenten en/of kabelbeheer zonder de afdekplaat te hoeven verwijderen.
- Materiaal: Polyester.
- Afwerking: RAL 7035.
- Levering: Afdekplaat, steunbeugels, kwartdraai sluitingen en bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polyester |
Värikoodi | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.