Horizontale verdeler | Vloerstaande kasten, CDH
Hover to magnify image or click to enlarge
Horizontale verdeler | Vloerstaande kasten, CDH
Het profiel biedt een horizontale scheiding en zorgt ervoor dat deeldeuren en-panelen worden beveiligd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wordt gebruikt wanneer de kast een horizontale scheiding vereist voor deeldeuren en/of deelpanelen. Gemonteerd op het profiel van de vloerstaande kastenreeks. Het gebruik van de kunststof eindkappen levert een beschermingsgraad IP54 op, zonder eindkappen IP20.
- Montagevoorschriften: Aantal stuks CDH = aantal DP deuren of DDP panelen +1.
- Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories
- Zinc plated steel horizontal dividing profile for the partial door system for combinable floor standing enclosures
- The profile provides horizontal separation in order for the opening at the enclosure's front to be divided into subsections using partial doors or panels
- The horizontal profile ensures that partial doors and panels are secured correctly providing a guaranteed IP 44 protection degree
- The formula to calculate the number of horizontal dividing profiles required is, the number of doors/number of panels + 1
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Finish | Plated |
Kleur | n/a |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.