Boven- en onderpanelen | Vloerstaande kasten, DPC
Hover to magnify image or click to enlarge
Boven- en onderpanelen | Vloerstaande kasten, DPC
Zowel de esthetiek als de IP-klasse van de behuizing worden gehandhaafd wanneer een complete set van deuren en panelen wordt gemonteerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Nodig om de resterende ruimte aan de boven- en onderzijde af te dekken. Wordt gebruikt in combinatie met deeldeuren/panelen DP/DPP en verdelers DPA.
- Materiaal: 1,75 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44. Toepassing voor IP 21 wordt geleverd zonder pakking.
- Montagevoorschriften: De DPC afdekplaat vermindert de bruikbare hoogte van de kast met 200 mm. Dus van een 2000 mm hoge behuizing blijft bij gebruik van de DPC een bruikbare hoogte over van 1800 mm voor deeldeuren en panelen.
- Verpakkingseenheid: Boven- en onderpaneel, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Complies with IP 44; for IP 21 delivered without gasket
- Mounting requirements: DPC covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPC is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels
- Top and bottom panel with mounting accessories
Specificaties
Dikte | 0.07 in |
Dikte | 1.75 mm |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.