Dompelspiraalkoeler, TCI
Hover to magnify image or click to enlarge
Dompelspiraalkoeler, TCI
De dompelspiraalkoelers koelen snel en efficiënt water of olie via de dompelspiraalverdampers, die bestand zijn tegen industriële toepassingen. De units zijn leverbaar met vermogens van 6000 W tot 20450 W.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Bedrijfslimieten omgevingstemperatuur: +15 °C tot +45 °C
- Geluidsdrukniveau ( dB(A) ): 57 | 60
- Secundaire voedingsspanning (V): 230V-24V AC
- Koelgas (HFC): R134A | R410A
- Temperatuurnauwkeurigheid (K): +/- 1
- Type vloeistof: Emulsie 90% water - 10% olie
- Instelbaar vloeistoftemperatuurbereik: +15 / +25 water of emulsie max 5 cSt - 40 °C +20 / +30 minerale olie 32 cSt - 40 °C
Specificaties
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.