Polycarbonaat klemmenkast groot, OPCP
Polycarbonaat klemmenkast groot, OPCP
Deze reeks polycarbonaat klemmenkasten, OPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is in de diepte uitbreidbaar. De reeks is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Met behulp van een uitbreidingsframe, OPCP-EE, kunnen diepliggendere onderdelen worden geïnstalleerd. De OPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Polycarbonaat kast, halogeenvrij, geschikt voor buitenopstelling. Hoge bestendigheid tegen UV stralen. Zelfdovend.
- Materiaal: Polycarbonaat.
- Pakking: Polyurethaanpakking (PUR), geïntegreerd in de deksel.
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C.
- Ontvlambaarheid: UL746C 5V.
- Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Afwerking: RAL 7035.
- Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.
- Levering: Kastbody, deksel, dekselschroeven van polyamide en montageschroeven.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polycarbonaat |
Värikoodi | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.