Stelvoeten, LF
Hover to magnify image or click to enlarge
Stelvoeten, LF
Met deze verstelbare poten kan de behuizing worden genivelleerd en in de hoogte worden versteld tot op 30 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Verstelbare voeten voor het opheffen van oneffenheden aan de ondergrond. Montage direct op het behuizingsframe. Hoogte instelling: 30 mm.
- Maximale belasting: 3000 N per voet.
- Verpakkingseenheid: 4 stuks, inclusief montagemateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.