MODCENTER, MODCENTER
Hover to magnify image or click to enlarge
MODCENTER, MODCENTER
Geautomatiseerde machine voor nauwkeurige gaten en uitsparingen voor paneelbouwers. Het ModCenter vergroot het concurrentievermogen en de efficiëntie van uw werkplaats en verbetert uw bedrijfsresultaat. Verkort uw doorlooptijden door de behuizingen op voorraad aan te passen of snel te verzenden volgens planning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Omschrijving: Het ModCenter optimaliseert de bewerking van behuizingen met uitsparingen, boorgaten en draadgaten om uw productiviteit te verhogen. Het bevestigingssysteem van het ModCenter maakt het mogelijk om een of meer behuizingen, panelen en montageplaten in meerdere materialen te plaatsen. Het ModCenter is leverbaar in vier uitvoeringen, afhankelijk van de grootte van de bewerkbare oppervlakken en elke uitvoering is beschikbaar met een regelsysteem van Siemens of Beckhoff.
- Human Machine Interface: Moderne besturingsoplossing met 21-inch scherm, industriële pc met Intel i5-processor en Windows 10 64-bits besturingssysteem.
- Gereedschappen: Alle ModCenters zijn voorzien van een automatisch systeem voor gereedschapswisseling dat 12 gereedschappen en optioneel maximaal 21 gereedschappen bevat. Het smeersysteem verlengt de levensduur van het gereedschap en is milieuvriendelijk omdat het smeermiddel op waterbasis is.
- Fixatie: Het bevestigingssysteem is aan de onderkant voorzien van 7 automatisch roterende klemmen en aan de bovenkant van mechanische klemmen voor het bevestigen van panelen en montageplaten. De behuizingen worden gepositioneerd met een gesynchroniseerd gemotoriseerd diepteafstelsysteem en worden bevestigd met pneumatische fixatiekussens, voor een ergonomische en ongeforceerde belasting van kleine tot grote behuizingen.
- Bewerkbaar materiaal: Plaatstaal, roestvast staal, koper, aluminium, PVC, polycarbonaat, ABS, GRP en ongeacht of een van deze materialen is voorzien van een poedercoating.
- Machinesoftware: Ares Commander CAD is een intuïtief programmeersysteem voor het ModCenter dat beschikbaar is op de console of een andere pc in het bedrijfsnetwerk. De software bevat een bibliotheek met behuizingen en symbolen waarmee tekeningen snel en eenvoudig kunnen worden geconverteerd naar machinecode.
- Interface: Projecten die met de op de markt beschikbare CAD- en E-planningssystemen worden gegenereerd, kunnen vrijwel allemaal rechtstreeks door de machinesoftware worden verwerkt met behulp van DXF- of .DWG-bestanden.
- Nominale spanning: 400 V, 3~, 50/60 Hz.
- Nominale stroom: 32 A.
- Perslucht: 6-8 bar, zuigcapaciteit 300 l/min.
- Projecten die met de op de markt beschikbare CAD- en E-planningssystemen worden gegenereerd, kunnen vrijwel allemaal rechtstreeks door de machinesoftware worden verwerkt met behulp van DXF- of .DWG-bestanden.
- Bewerkbaar materiaal: Plaatstaal, roestvast staal, koper, aluminium, PVC, polycarbonaat, ABS, GRP en ongeacht of een van deze materialen is voorzien van een poedercoating.
- Rated voltage: 400 V, 3~, 50/60 Hz
- Air comprimé : 6-8 bar, capacité de succion 300 l/min
- Bewerkbare panelen en montageplaten Breedte: Tot 2400
- Machine footprint Diepte: Tot 4500
- Controle systeem: ModCenter B - Beckhoff; ModCenter S - Siemens
Specificaties
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.