Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCS-HP Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Plaatstalen koppelbare uitvoering behuizing met één deur, MCS-HP

De serie plaatstalen, koppelbare vloerstaande behuizingen met enkele deur, MCS-HP, met een IP66-beschermingsklasse biedt een hogere mate van bescherming voor apparatuur en componenten. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en worden onderhoudskosten verlaagd wanneer de behuizing wordt gemonteerd in veeleisende omgevingen met extreme omstandigheden. Deze nieuwe behuizingen hebben de IP66-beschermingsklasse, zelfs als ze worden gekoppeld met de standaard koppelbeugels.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Body Thickness 1.5 mm
Deurdikte 2 mm
Deurdikte 14 ga
Body Thickness 16 ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Afwerking Structuur poedercoating
Värikoodi RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.