Legbord voor monitor, SHM
Hover to magnify image or click to enlarge
Legbord voor monitor, SHM
Dit legbord, dat in hoogte kan worden versteld, maakt met behulp van een klemmenset, een verstevigde bevestiging mogelijk van monitoren met behulp van een klemmenset. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Direct op het behuizingsframe gemonteerd. Voorzien van klem-kit om de monitor op zijn plaats te houden.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Finish | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.