Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Corner profile Hover to magnify image or click to enlarge

Polyester compacte wandmontage kasten, UCP/UCPT

De reeks compacte polyester vloerstaande behuizingen met enkele deur, UCP/UCPT, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De reeks kan worden besteld met een gewone deur of een transparante deur. Deze reeks behuizingen is zeer geschikt voor buiteninstallaties, zelfs bij blootstelling aan direct zonlicht. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Body Thickness 0.12 in
Body Thickness 3 mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Polyester
Värikoodi RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.