Dak uitlaatfilter, REU
Dak uitlaatfilter, REU
Het dak-uitlaatsysteem, REU, met beschermingsgraad IP 33 of 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Dit is een goede oplossing bij beperkte beschikbare ruimte op de deur- of zijpanelen van de behuizing.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Dakmontage uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie. De unit is eenvoudig te installeren door middel van een snel bevestigingssysteem. Filter efficiëntie: >90% voor de IP54 unit (REU05R5).
- Materiaal: Gespoten plaatstaal en spuitgegoten thermoplastic (ABS-FR), zelfdovend, UL94 V-0.
- Temperatuurbereik: -15 °C tot +55 °C.
- Beschermingsklasse: IP 33 zonder filtermat, IP 54 met filtermat.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 dak uitlaatfilter.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.