Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Dakventilator, RFU

Deze dakfilterventilator, RFU, met beschermingsgraad IP 33 of 54, is door zijn inklik-functie gemakkelijk te monteren op het dak van de behuizing. Er hoeft dus geen deuroppervlak te worden gebruikt. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. De betrouwbare motor van de filterventilator waarborgt een constante ventilatie binnen elke behuizing waarop de ventilator is geïnstalleerd.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Kleur Lichtgrijs
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Finish Structuur poedercoating
Värikoodi RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.