Lucht/water-warmtewisselaar voor dakmontage, BIT
Hover to magnify image or click to enlarge
Lucht/water-warmtewisselaar voor dakmontage, BIT
Industriële lucht-water-warmtewisselaars voor dakmontage verwijderen warmte uit behuizingen met behulp van gekoelde vloeistof, voor een betrouwbare en onderhoudsarme koeloptie voor behuizingen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal
- Intern temperatuurbereik: +20°C tot +60°C
- Omgevingstemperatuurbereik: +1°C tot +70°C
- Aantal in verpakking: 1
Specificaties
Certificering
Technische specificatie
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.