Scheidingsplaat voor MCSS MCDS en ECOM kasten, SPDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Scheidingsplaat voor MCSS MCDS en ECOM kasten, SPDS
De nieuwe scheidingsplaat scheidt gekoppelde roestvaststalen kasten met behoud van de IP rating teneinde losse ruimtes te creëren waarin componenten bevestigd kunnen worden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Scheidt twee gekoppelde MCSS/MCDS/ECOM kasten
- Materiaal: 1.5 mm verzinkt plaatstaal
- Montagevoorschriften: IP 43 | TYPE 1 afdichting kan gerealiseerd worden door de SPDG pakking te gebruiken. CCJ beugels zijn nodig om de SPDS in de kasten te monteren. Gebruik CCM en CCI beugels om kasten aan elkaar te koppelen. Voor EMI afscherming moet de SPDEG pakking gebruikt worden.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk
Specificaties
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 16 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.