Geluiddemper Vortex, BPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Geluiddemper Vortex, BPS
Het geluid dat wordt voortgebracht door de vortex-koeler wordt tot 15% beperkt bij gebruik van deze demper.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het minimaliseren van geluid van de Vortex-buis. Direct te monteren op de luchtkoppeling van de Vortex-koeler, binnen in de behuizing. Het reduceert ongeveer 15% van het geluid van de Vortex-koelerr.
- Levering: Geluidsdemper, met montagemateriaal
- The vortex cooler can be used in applications where a low noise level is required
- To reduce the noise from the vortex cooler
- The cable however can only pass through straight.
- It mounts directly to the nozzle of the vortex cooler, inside the enclosure
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.