Glijmoeren voor montagerails, GLM
Hover to magnify image or click to enlarge
Glijmoeren voor montagerails, GLM
Met deze glijmoeren van de montagerail kunnen componenten op alle posities van de rail worden aangebracht, wat betekent dat de componenten en apparatuur eenvoudig en precies op de gewenste plaats kunnen worden geïnstalleerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Glijmoeren te gebruiken met CP montage rails en CLPF montageprofielen voor eenvoudige installatie van componenten.
- Materiaal: Verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 50 stuks.
Specificaties
Dikte | 0.04 in |
Dikte | 1 mm |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.