Thermostaat, ETR200
Thermostaat, ETR200
Deze instelbare temperatuurthermostaat, ETR200, voor elk type behuizing, met een normaal open (NO) en normaal gesloten (NC) contact, wordt gebruikt om geïnstalleerde apparaten te regelen. Dergelijke apparaten kunnen een filterventilator of een ventilatorverwarming zijn die moeten worden in- of uitgeschakeld op de door de gebruiker ingestelde vereiste temperatuur. Het resultaat is een verlaging van de operationele kosten. Het product is zeer veelzijdig omdat de koeling of verwarming kan worden geregeld door de twee verschillende soorten contacten die zijn ondergebracht in dezelfde thermostaat.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Thermostaat met wisselcontact voor zowel verwarming als koeling. Sensor element thermostatische bimetaal. Clipmontage voor 35 mm DIN rail (EN 60715).
- Materiaal: Plastic volgens UL94 V-0.
- Instelbereik: 0 °C tot +60 °C. Schakel temperatuur verschil minder dan 3 °K, en schakelpunt tolerantie ±3 °K.
- Schakelcapaciteit: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A alleen voor 230 V AC. 24 V DC, 30 W. Waarde tussen haakjes bij inductieve belasting.
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C.
- Levensduur: > 100,000 cycli.
- Aansluiting: Schroefklem voor kabel (0.5 tot 2.5 mm²).
- Beschermingsklasse: IP 20.
- Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ±3 °K
- Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Température de service : -40 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.