Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Thermostaat, ETR200

Deze instelbare temperatuurthermostaat, ETR200, voor elk type behuizing, met een normaal open (NO) en normaal gesloten (NC) contact, wordt gebruikt om geïnstalleerde apparaten te regelen. Dergelijke apparaten kunnen een filterventilator of een ventilatorverwarming zijn die moeten worden in- of uitgeschakeld op de door de gebruiker ingestelde vereiste temperatuur. Het resultaat is een verlaging van de operationele kosten. Het product is zeer veelzijdig omdat de koeling of verwarming kan worden geregeld door de twee verschillende soorten contacten die zijn ondergebracht in dezelfde thermostaat.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.