Universeel toetsenbordlade, UKT
Hover to magnify image or click to enlarge
Universeel toetsenbordlade, UKT
Deze toetsenbordlade kan worden gemonteerd op elk verticaal oppervlak van de behuizing, zoals een deur of een paneel, en handhaaft de beschermingsgraad wanneer deze wordt gebruikt. De lade kan worden gesloten en vergrendeld om te voorkomen dat onbevoegd personeel er toegang toe heeft.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Horizontale, scharnierende toetsenbordlade met zijdelings verschuifbare muismat (links of rechts). Uitgerust met paneelsteun. Wanneer de lade wordt uitgeklapt, wordt de behuizing afgedicht door een gesloten kamer.
- Beschermingsklasse: IP55
- Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, slot, muispad, bevestigingsmateriaal.
- Materiaal: Stalen plaat van 1,5 mm voor kamer, aluminium voor horizontale profielen en polyamide (PA6) voor verticale profielen.
- Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating.
Specificaties
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 16 ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.