Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH20023.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Orientacja przewodu (równoległy lub prostopadły)
GC064 Rozmiar przewodu (linkowy)
Nominalna średnica pręta uziemiającego 16 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 70 mm²
Miedziowany pręt uziemiający 5/8″ Równ. Równ. Równ. Prostop. Prostop.
Pręt uziemiający 5/8″ cynkowany/ze stali nierdzewnej Równ. Równ. - Prostop. Prostop.
Miedziowany pręt uziemiający 3/4″ Równ. - - Prostop. Prostop.
Pręt uziemiający 3/4″ cynkowany/ze stali nierdzewnej - - - Prostop. -
GC065 Rozmiar przewodu (linkowy)
Nominalna średnica pręta uziemiającego 16 mm² 25 mm²–70 mm² 95 mm² 120 mm²
Miedziowany pręt uziemiający 5/8″ Równ. Obie Obie Równ.
Pręt uziemiający 5/8″ cynkowany/ze stali nierdzewnej Równ. Obie Obie Równ.
Miedziowany pręt uziemiający 3/4″ Równ. Obie Obie -
Pręt uziemiający 3/4″ cynkowany/ze stali nierdzewnej Równ. Obie - -

Diagrams

Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy