Grid Straps
Hover to magnify image or click to enlarge
Grid Straps
The Grid Straps are provided with specially designed rectangular holes to allow the use of cage nuts or front-loading cage nuts. Mounting holes are provided on 25-mm centers. Grid Straps are available with either 1 row or 3 rows of holes and are furnished in pairs. Mounting hardware to attach Grid Straps to the frame or to other Grid Straps is included.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Can be mounted vertically between horizontally mounted Grid Straps
- Can be mounted left-to-right horizontally between front-to-back pairs or from the sides of the ProLine frame
- Can be mounted front-to-back horizontally across the bottom or sides of the ProLine frame
- When mounting width-wise from vertical to vertical, the grid strap chosen must be 100mm greater than the nominal size (i.e. 800mm wide enclosure would take a 900mm grid strap in this orientation)
- Furnished in pairs, and constructed from 14 gauge (1.75mm) conductive steel
Especificações
Espessura | 1.9 mm |
Espessura | 14 ga |
Acabamento | Galvanized |
Cor | n/a |
Certificado de agência de aprovação
Folha de venda
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.