Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

GridStraps Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Grid Straps

The Grid Straps are provided with specially designed rectangular holes to allow the use of cage nuts or front-loading cage nuts. Mounting holes are provided on 25-mm centers. Grid Straps are available with either 1 row or 3 rows of holes and are furnished in pairs. Mounting hardware to attach Grid Straps to the frame or to other Grid Straps is included.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 1.9 mm
Espessura 14 ga
Acabamento Galvanized
Cor n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.