Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH4946.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit

Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Features

Specifications

Data Copied
Metric   |   Imperial
Tipo de conectores múltiplos ERICO CADWELD MULTI
Estilo de molde Número de Revestimentos Exigido Seção máxima do condutor Seção Máxima de barramento/alça Seção máxima do vergalhão, Métrico Seção máxima do vergalhão, EUA Diâmetro da haste de aterramento, nominal Diâmetro da haste de aterramento, real
Cabo de cobre sólido ou encordoado para cabo de cobre sólido ou encordoado
SS 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
SC 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
XA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GG 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GJ 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GF 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GW 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
XB 3 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PP 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PK 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GE 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PG 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
TD 2 25 mm² encordoado; #4 encordoado - - - - -
TE 2 25 mm² encordoado; #4 encordoado - - - - -
TF 2 25 mm² encordoado; #4 encordoado - - - - -
Cabo de cobre sólido ou encordoado para Vergalhão
RG 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - 10 mm #3 - -
RH 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - 10 mm #3 - -
RK 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - 10 mm #3 - -
RD 3 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - 10 mm #3 - -
Fita de cobre ou aço para vergalhão
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm #3 - -
Fita de cobre para fita de cobre
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Condutor de cobre sólido ou encordoado para barramento/terminal Lug de aço ou cobre
HA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
Fita de aço galvanizado para fita de aço galvanizado
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Condutor de cobre sólido ou encordoado para hastes de aterramento
TG 2 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GT 2 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GR 2 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GT 3 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GR 3 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Fita de cobre para a haste de aterramento
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Fita de aço galvanizado para haste de aterramento
CN 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us