nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Application images
Resources
Features
- Versatile mold produces a variety of connections
- Patented, self-sealing system prevents weld metal leakage
- Compact compression structure enables easy alignment of conductors
- Language-free instruction guide
- Easy-to-use system completes welds in seconds
Specifications
Typer av ERICO CADWELD MULTI anslutningar | |||||||
Formtyp | Erforderligt antal tätningar | Största ledningsdimension | Största samlingsskena/bleck-dimension | Största armeringsjärndimension, metrisk | Största armeringsjärndimension, US | Jordspettets diameter, nominell | Jordspettets diameter, faktisk |
Massiv eller tvinnad kopparkabel till massiv eller tvinnad kopparkabel | |||||||
SS | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25 mm² tvinnad - #4 tvinnad | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25 mm² tvinnad - #4 tvinnad | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25 mm² tvinnad - #4 tvinnad | - | - | - | - | - |
Massiv eller tvinnad kopparkabel till armeringsjärn | |||||||
RG | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | 10 mm | Nr. 3 | - | - |
RH | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | 10 mm | Nr. 3 | - | - |
RK | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | 10 mm | Nr. 3 | - | - |
RD | 3 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | - | 10 mm | Nr. 3 | - | - |
Koppar- eller stålband till armeringsjärn | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | Nr. 3 | - | - |
Kopparband till kopparband | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Massiv eller tvinnad koppar till koppar- eller stål-samlingsskena/bleck | |||||||
HA | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
Galvaniserat stålband till galvaniserat stålband | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Massiv eller tvinnad kopparkabel till jordspett | |||||||
TG | 2 | 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad | - | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
GT | 2 | 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad | - | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
GR | 2 | 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad | - | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
GT | 3 | 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad | - | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
GR | 3 | 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad | - | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
Kopparband till jordspett | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm–30 x 3 mm | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm–30 x 3 mm | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
Galvaniserat stålband till jordspett | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm–30 x 3,5 mm | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm–30 x 3,5 mm | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
Brochure
Installation Manual / Instruction Sheet
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.