Värmeelement kompakt, EGK
Värmeelement kompakt, EGK
Den lilla antikondensationsvärmaren EGK har uppvärmningskapacitet på 10–30 watt. Den får enkelt plats även i trånga utrymmen. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt. Kontakta nVent HOFFMAN för UL-version.
Branschstandarder
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Kompakt värmeelement för vertikalt montage. Förebygger kondensation. Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715). Kontakta nVent HOFFMAN för UL-version.
- Värmeelement: PTC-motstånd.
- Material: Plast och anodiserad aluminium.
- Driftomr. temperatur: -45 °C till +70 °C. Värmekapaciteten är vid +20 °C omgivningstemperatur.
- Anslutning: 300 mm (3 × 0,5 mm²) silikonkabel. För UL element: 3xAWG20, 300 mm kabel.
- Kapslingsklass: IP 44 / Klass I (jordad).
- Godkännanden: CE, EAC.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.