Dörr för kabelfack | Golvskåp, DPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Dörr för kabelfack | Golvskåp, DPA
Kabeldörren ger åtkomst till de individuella kabelfacken för enkel installation och fältunderhåll.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Används för enkel åtkomst till kabelfack.
- Material: 2 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 44.
- Erforderliga tillbehör: Används i kombination med CDV samt CDH (MCS)/CDHK (MKS) och DPC/DPCV topp- och bottenpanel.
- Leveransförpackning: 1 dörr med gångjärn, levereras med 3 mm spanjolett system.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.