Topp och botten frontpaneler ventilerade | Golvskåp, DPCV
Hover to magnify image or click to enlarge
Topp och botten frontpaneler ventilerade | Golvskåp, DPCV
Både skåpets utseende och IP-klassning bibehålls när en fullständig uppsättning dörrar och paneler monteras. Ventilationspanelerna ger också naturlig ventilation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Erfordras för att täcka det återstående utrymme över/under moduldörr (DP)/modulpanel (DPP)/dörr för kabelfack (DPA). Med ventilationsslitsar för optimal värmeavledning i ställverk. Används tillsammans med spröjs CDH (MCS)/CDHK (MKS).
- Material: 1.75 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 20 (levereras utan tätning).
- Erforderliga tillbehör: DPCV täcker 200 mm höjd på skåpet. Då DPCV används på ett 2000 mm högt skåp, återstår 1800 mm för moduldörrar/paneler.
- Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.
- Used in combination with horizontal dividers CDH/CDHK
- Mounting requirements: DPCV covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPCV is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels
- Two panels with mounting accessories
Specifikationer
Tjocklek | 0.07 in |
Tjocklek | 1.75 mm |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.