Chillers för kontaminerad vätska, TAU
Hover to magnify image or click to enlarge
Chillers för kontaminerad vätska, TAU
Denna industri-chiller för kontaminerade�vätskor kyler ned smutsiga vätskor samtidigt som högsta möjliga prestanda garanteras. Med tubvärmeväxlaren kan smutsiga vätskor kylas samtidigt som de lägsta underhållskostnaderna garanteras.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Driftgränsvärden för omgivningstemperatur: +15 °C till +45 °C
- Ljudtrycksnivå (dB(A)): 57
- IN/UT-vätskeanslutningar (mm): 3/4
- Förvaringstankens kapacitet (l): 50
- Pumptyp: Centrifugalpump
- Sekundär matningsspänning (V): 230 V AC
- Köldmedium i gasfas (HFC): R134A
- Temperaturprecision (K): +/-2
- Vätsketyp: Emulsion med 90 % vatten – 10 % olja
- Inställningsbart intervall för vätsketemperatur: +8 �C till +25 �C
Specifikationer
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.