Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Compact busbar support Hover to magnify image or click to enlarge

Compact Busbar Support For Power Distribution, ECBS

This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.