Compact busbar support | Strömfördelning, ECBS
Hover to magnify image or click to enlarge
Compact busbar support | Strömfördelning, ECBS
This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.
- Arbetstemperatur: -40ºC up to 130ºC.
- Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.
- Leverans: Busbar support with mounting material.
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.