Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Compartments for plug-in connection Hover to magnify image or click to enlarge

Compartments for plug-in connection | Strömfördelning, MSCP

The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.08 in
Tjocklek 2 mm
Finish Galvanized
Material Elförzinkad stålplåt
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.