Täckplåt med DIN-slits, UFCP-D
Hover to magnify image or click to enlarge
Täckplåt med DIN-slits, UFCP-D
Frontplåten i polyester har utskärningar för modulkomponenter och gör att man undviker bearbetning. Elektriska anslutningar och kablar är skyddade, vilket innebär att fältoperationer kan utföras på ett säkert sätt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Frontplåt med urtag för DIN-komponenter. Avstånd mellan UFCP och skåpdörr: 39 mm, 49 mm för UCP750 och senare. Med vändbar monteringsposition för att öka avståndet mellan UFCP och skåpdörren med 30 mm. Monteringsramen med DIN-skenor UMFxxxx måste beställas separat.
- Material: Polyester
- Ytbehandling: RAL7035
- Leverans: Täckplåt, stöd, fäste kvartslås samt monteringsmaterial.
Specifikationer
Färg | Ljusgrå |
Material | Polyester |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.