CS480 L-Shaped Tube
Hover to magnify image or click to enlarge
CS480 L-Shaped Tube
CS480 L-Shaped Tube is used with coupling sleeves and straight tubes to provide the desired system configuration.
Branschstandarder
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Use of these tubes does not compromise the enclosure rating
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifikationer
Finish | Polished |
Material | Rostfritt stål 304 |
Färg | n/a |
Certifikat för godkännande av myndighet
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.