CS480 Wall Joint
Hover to magnify image or click to enlarge
CS480 Wall Joint
CS480 Wall Joint with vertical socket and attaches to a wall or a vertical surface. Arm can be rotated or turned 340 degrees. Cover to facilitate wiring. Maintenance-free bearings.
Branschstandarder
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Joint can rotate 340 degrees with rotation stop
- Torque preset at factory
- Gasket and mounting hardware are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.