Påbyggnadssats djup, UDE
Hover to magnify image or click to enlarge
Påbyggnadssats djup, UDE
Med utbyggnadsramen kan du montera komponenter som inte får plats i skåpets standarddjup.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: För utökning av standarddjupet (320mm) till 640mm. Regntak kan ej användas tillsammans med detta tillbehör.
- Ytbehandling: RAL7035
- Leverans: 2 st sidopaneler, en topp och en bottenplatta samt två öppna bakomliggande paneler och monteringsmaterial.
- Delivery: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Specifikationer
Färg | Ljusgrå |
Material | Polyester |
Färgkod | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.