Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Depth interior profile for HDW Hover to magnify image or click to enlarge

Depth interior profile for HDW, DIPH

The DIPH profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile to be mounted on the sides and base of HDW range enclosures. It has two rows of hole patterns and can be used in combination with the CLPK and CLPF profiles. No machining is required.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Elförzinkad stålplåt
Färg n/a
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Video
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.