Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Depth interior profile for HDW Hover to magnify image or click to enlarge

DIP-profil för HDW, DIPH

Profilsystemet DIPH är en 40 mm bred och 25 mm hög profil som monteras på sidorna och basen på HDW-seriens skåp. Den har två rader med hålmönster och kan användas i kombination med CLPK- och CLPF-profilerna. Ingen bearbetning krävs.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Elförzinkad stålplåt
Färg n/a
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Video
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.